제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
alterna/products/16eb4b0b-c686-484d-b557-da98c1b3e4c4
홈
카테고리
위생
샤워실
Square S1 Shower set
사용 불가: 미국
Alterna
팔로우
Square S1 Shower set
Square S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome and matt white. This product is only available for the Swedish market.
다운로드
사양
사양
This product is only available for the Swedish market.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Squareduschset_S1
제품군
Sanitet
제품분류
Duschset
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-06-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
설치 안내
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8320122.pdf
관련성
관련성
주 재료
플라스틱
부 재료
놋쇠
설계국가
스웨덴
제조국가
중국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
지역 가용성
유럽
스웨덴
비슷한 제품
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
다운로드
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
다운로드