제품 게시
Bathtub Steel showcase
Bathtub Steel showcase
    Alterna

    Bathtub Steel showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Bathtub with 3/4 front and outlet kit. Quality bath tub in enamelled steel plate with classic design. Compared to other materials, a steel bath keeps the water temperature longer.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Bathtub 1 500 with 3/4 front L 1 500 x B 700 x H 600 mm Weight: 24.7 kg Water volume (100 mm from the edge): 152 liters Bathtub 1 600 with 3/4 front L 1 600 x B 700 x H 600 Weight: 25.4 kg Water volume (100 mm from the edge): 163 liters
    기술 사양
    • 특징 참조Stalbadkar_sc2
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badkar
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2017-12-06
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs

    지역 가용성

    유럽
    스웨덴