제품 게시
Stella Downlight for mirror cabinet
Stella Downlight for mirror cabinet
    Alterna

    Stella Downlight for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Stella LED downlight is available in 3 different widths: 417, 567 and 867 mm. Universal for mirror cabinets and vanity units.

    사양
    • This product is only available for the Swedish market.

      IP44, 230 V, 4 000 K

      Measurements: W 417 x H 14 x D 16 mm

      2 W

      Measurements: W 567 x H 14 x D 16 mm

      2,75 W

      Measurements: W 867 x H 14 x D 16 mm

      4,25 W

    기술 사양
    • 특징 참조Stella_ledunderbelysning
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badrumsmöbler
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 번호23-35 00 00
    • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

    지역 가용성

    유럽