제품 게시
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    사양
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    기술 사양
    • 특징 참조Access_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Tvättställ
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2026-04-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)480
    • 깊이(mm)375
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료놋쇠
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)9.57
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks

    지역 가용성

    유럽