한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
This product is only available for the Swedish market.
Alterna Ariella Aqua Mirror cabinet is made of thermoplastic and is completely water resistant. The mirror cabinet is available in white matte, light grey matte, ashy oak, sand beige and concrete grey and has 2 double-sided mirror doors. It has 2 glass shelves and electrical outlet (IP44). Can be supplemented with lighting ramp: Alterna Aqua (1 LED-strip, 2 LED-strips or 2 LED lights) or Alterna Basic Aqua (2 or 4 LED lights).
Dimensions: Width: 498 and 598 mm, Depth: 146 and 270 mm, Height: 718 mm
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
스웨덴 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.