제품 게시
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella aqua vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. The vanity unit is made of thermoplastic and is completely water resistant. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white

    Vanity unit with basin:
    Width: 398 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm


    Mirror:

    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Bellaaqua_badrumsmobler
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badrumsmöbler
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)680
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)225
    관련성
    • 주 재료파티클보드
    • 부 재료도기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)18.44
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
    • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽