제품 게시
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
    Alterna

    Bella Bathroom Furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white high gloss and light grey matte.

    Vanity unit:
    Width: 400 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm

    Mirror:
    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Bellabadrumsmobler
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badrumsmöbler
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)680
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)225
    관련성
    • 주 재료파티클보드
    • 부 재료도기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)18.44
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
    • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings