제품 게시
Worktop sink big + small centered
Worktop sink big + small centered
    Alterna

    Worktop sink big + small centered

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Worktop Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel. The sinks are reversible to suit any kitchen.

    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Diskbank_stor-liten-cent
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Diskbänkar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-08-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 설명Sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks

    지역 가용성

    유럽