제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
홈
카테고리
가구
Mirrors
Isabella Mirror
사용 불가: 미국
Alterna
팔로우
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
다운로드
사양
사양
This product is only available for the Swedish market.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Isabellaspegel
제품군
Sanitet
제품분류
Badrumsmöbler
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-08-03
에디션 넘버
1
높이(mm)
700
너비(mm)
400
깊이(mm)
20
링크
링크
제품 URL
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
관련성
관련성
주 재료
유리
부 재료
파티클보드
설계국가
스웨덴
제조국가
폴란드
분류
분류
BIMobject 카테고리
가구 - Mirrors
IFC 분류
가구 요소
UNSPSC 이름
Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드
56
CSI 마스터 형식 2014 코드
08 83 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Mirrors
지역 가용성
유럽
스웨덴
비슷한 제품
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
다운로드
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
다운로드
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
다운로드
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
다운로드
Essem Design
Classic Mirror
다운로드
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
다운로드