제품 게시
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna steel lighting fixture for LED-lights. Available in 600 mm width with power outlet and RCCB. IP44. Suits all Alternas mirror cabinets. Screws are included in the packaging.

    사양
    • This product is only available for the Swedish market.

    기술 사양
    • 특징 참조LEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badrumsmöbler
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)225
    관련성
    • 주 재료
    • 순 중량(Kg)3.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽