제품 게시
LussoShowerwall straight niche doors70
LussoShowerwall straight niche doors70
LussoShowerwall straight niche doors70
LussoShowerwall straight niche doors70
LussoShowerwall straight niche doors70
    Alterna

    LussoShowerwall straight niche doors70

    This product is only available for the Swedish market.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Lussoduschvaggar_raka_nischdorrar_70
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Duschväggar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가중국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 17
    • OmniClass 제목Shower Enclosures

    지역 가용성

    유럽