제품 게시
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Milano mirrors with finely cut edges and corners. For wall mounting. 5 mm mirror thickness. Safety film on the back. The mirrors can be mounted both lying and standing. Sizes: 500, 600, 900 and 1000
    사양
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    기술 사양
    • 특징 참조Milano_speglar
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Badrumsmöbler
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-01-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors