제품 게시
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
사양
  • This product is only available for the Swedish market.
기술 사양
  • 특징 참조Piazzatvattstall
  • 제품군Sanitet
  • 제품분류Tvättställspaket
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)20
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung hand rinse basins
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks

지역 가용성

유럽