제품 게시
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    사양
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    기술 사양
    • 특징 참조Tvattstallsdusch_Shower_set
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Duschset
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)180
    • 너비(mm)35
    • 깊이(mm)30
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료PVC
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.39
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures

    지역 가용성

    유럽