제품 게시
Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    This product is only available for the Swedish market.
    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조Utslagsbackar
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류Utslagsbackar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)498
    • 너비(mm)430
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    • 순 중량(Kg)3.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드46 61 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wash Water Troughs
    • OmniClass 번호23-21 43 25 11
    • OmniClass 제목Mop Sinks