제품 게시
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
사양
  • This product is only available for the Swedish market.
기술 사양
  • 특징 참조WC-fixturer
  • 제품군Sanitet
  • 제품분류Tvättställspaket
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)501
  • 너비(mm)335
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Wall fixture
  • UNSPSC 코드39111503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 설명Wall hangings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 12 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Hangings
  • OmniClass 번호23-21 37 13 11 11
  • OmniClass 제목Wall Hangings

지역 가용성

유럽