제품 게시
WC showcase
WC showcase
WC showcase
WC showcase
    Alterna

    WC showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna WC bowls in ceramic. Bolt distance 180 mm c/c.

    The inside of the Alterna Opus WC bowl is treated with 3M Easy Clean, making it easy to keep the WC clean. Manufactured according to EN 997.

    Alterna Basic II WC bowl for wall mounting. With WC-seat in thermoplastic (semi-hard).

    사양
    • This product is only available for the Swedish market.
    기술 사양
    • 특징 참조WC_vagghangda_sc2
    • 제품군Sanitet
    • 제품분류WC-stolar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets