제품 게시
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring Spain

    Altro Atlas es nuestra solución de pavimento más robusta, manteniendo su integridad incluso cuando se le clavan clavos o tacos. Resulta idóneo para zonas con riesgo alto de caídas, incluso para instalaciones industriales o vestuarios de instalaciones deportivas. Altro Atlas 40 es un pavimento duradero, estable y resistente a daños mecánicos y químicos que ofrece durabilidad y resistencia al deslizamiento de larga duración y cuenta con una limpieza y un mantenimiento sencillos. Para otras soluciones resistentes, ver Altro Classic 25 y Altro Reliance 25.

    Altro에 문의하기

    사양
    • Resumen de características técnicas

      Tipo de producto:Roll
      Grosor:4mm
      Vida útil:20 years
      Número de colores:5
      Peso:5,5kg/m²
    기술 사양
    • 특징 참조Altro-Atlas-40-Spain
    • 제품군Floors
    • 제품분류Safety
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가영국
    • 제조국가영국
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_20
    • Uniclass 2015 설명Flooring and decking systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes