제품 게시
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
    Altro

    Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM

    Specialist R11 slip resistance for locations with contaminants including chalk dust, sawdust and muddy water from clay work, such as craft, design and technology / art rooms and circulation areas. Enables safe transition between R12 and R10 floors, helping to reduce slip risk. Providing durability and toughness for over 60 years.

    Altro에 문의하기

    사양
    • Technical summary

      Type of product:Roll
      Thickness:2.5mm
      Life expectancy:25 years
      No. of colours:12
      Weight:3.1kg/m²
    기술 사양
    • 특징 참조Altro-Classic-25-CEEM
    • 제품군Floors
    • 제품분류Safety
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가영국
    • 제조국가영국
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_20
    • Uniclass 2015 설명Flooring and decking systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    유럽