제품 게시
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
    Altro

    Altro Operetta Flooring UK

    Altro Operetta is a robust floor perfect for medium to high traffic areas that is easy to clean and maintain. Designed in line with the Bauhaus ethos that style is as important as function, it has multiple attractive, natural colours and finishes to fit in your interior design scheme. It matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Serenade to create a complete look throughout. Take a look at our handy matching guide.

    Combine with our extensive range of Altro wall cladding: Altro Whiterock for areas requiring a hygienic surface and Altro Fortis wall protection for busy areas that need extra protection.

    Altro에 문의하기

    사양
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:16
      Weight:2.66kg/m²
    기술 사양
    • 특징 참조Altro-Operetta-uk
    • 제품군Floors
    • 제품분류Smooth
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가영국
    • 제조국가영국
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_20
    • Uniclass 2015 설명Flooring and decking systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    오세아니아 유럽
    뉴질랜드
    아일랜드
    오스트레일리아
    영국