제품 게시
Terrace glass
AluMasi

Terrace glass

Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조terrace_glass
  • 제품군Terrace
  • 제품분류Glass Terrace
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-12-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2500
  • 너비(mm)4245
  • 깊이(mm)2500
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
  • IFC 분류보
  • UNSPSC 이름Glass products
  • UNSPSC 코드301717