제품 게시
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
    Alumil
    보관됨

    SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency

    SMARTIA M35 is a “value for money” curtain wall system which ideally combines aestetics and high performances.

    Its minimal design offering reduced sightline, compared to other typicall Curtain Wall Systems, at 35mm, renders SMARTIA M35 ideal for Transparent Architecture.

    사양
      • EXTERIOR VISIBLE WIDTH: 35 mm
      • MULLION DEPTH: 50 up to 200 mm
      • TRANSOM DEPTH: 50 up to 200mm
      • TYPE OF HOLDING GLAZING: Pressure plate
      • MULLION MAX INERTIA: 540 cm4
      • TRANSOMS MAX INERTIA: 451 cm4
    기술 사양
    • 특징 참조smartia-m35-a-curtain-wall-system-for-maximum-transparency
    • 제품군SMARTIA
    • 제품분류Curtain Wall
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2022-06-02
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가그리스
    • 제조국가그리스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
    • IFC 분류커튼 월
    • UNSPSC 이름Glass curtainwalling
    • UNSPSC 코드30151806
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_10_20
    • Uniclass 2015 설명Curtain walling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 44 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Glazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass 번호23-13 33 27 11
    • OmniClass 제목Curtain Walls
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls