MB-86 Panel Door AD02 DoubleMB-86 Panel Door AD02 DoubleMB-86 Panel Door AD02 Double
이전 이미지 보기
다음 이미지 보기
Aluprof

MB-86 Panel Door AD02 Double

The construction is based on the system of thermally insulated aluminium sections MB-86, which is the most technologically advanced door system in ALUPROF’s offer. The leaf profile is adapted for being joined with special door fills, flush with the door frame on the outside face. They can be mounted to load-bearing profiles by gluing one or two sides. The possibility of using concealed hinges, additionally enhances the aesthetic value of the doors.

It is available in four versions: ST, SI, SI+ and AERO. On account of their technical parameters, panel doors are a perfect solution for improving the energy efficiency of buildings. They also provide the innovative ability to mount the panel in the structure using a double-sided tape.

Aluprof’s panel doors are characterised by both an elegant appearance and high technical parameters, and also taking into account the available overall dimensions of the structure and possibility to use the doors in larger shop window development, they provide a great deal of freedom in the arrangement of the entrance into a building. It is an ideal proposal for those for whom home is much more than only the place to live in.

사양
  • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

    • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm
    • Filling panel thickness: 22 – 95 mm
    • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm
    • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
    • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001
    • Thermal insulating power: Ud up to 0,44 W/m2K (for panel of 95 mm)
    • RC2 anti-burglary class
기술 사양
  • 특징 참조MB-86-Panel-Door-AD02-Double
  • 제품군Windows & Doors
  • 제품분류MB-86 panel doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류도어 패널
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 1.4 코드JL20
  • Uniclass 1.4 설명Doors
  • Uniclass 2.0 코드PR-59-23
  • Uniclass 2.0 설명Doorsets
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • NBS 참조 코드59-23
  • NBS 참조 설명Doorsets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

유럽 북미 아시아 아프리카 오세아니아 남아메리카
알바니아
앵귈라
아프가니스탄
이집트
아메리칸 사모아
아르헨티나
안도라
앤티가 바부다
바레인
알제리
오스트레일리아
볼리비아
오스트리아
아루바
이란
앙골라
쿡 군도
브라질
벨로루시
바베이도스
이라크
베냉
미크로네시아 연방
칠레
벨기에
벨리즈
이스라엘
보츠와나
피지
콜롬비아
보스니아 헤르체고비나
버뮤다
요르단
부르키나 파소
프랑스령 폴리네시아
에콰도르
불가리아
영국령 버진아일랜드
쿠웨이트
부룬디
포클랜드 제도(말비나스 군도)
크로아티아
캐나다
레바논
카메룬
키리바시
프랑스령 기아나
키프러스
네덜란드령 카리브 해 지역
오만
카보베르데
마샬 군도
가이아나
체코 공화국
케이맨 군도
팔레스타인
중앙아프리카공화국
나우루
파라과이
덴마크
생마르탱
카타르
차드
뉴칼레도니아
페루
에스토니아
코스타리카
사우디아라비아
코모로
뉴질랜드
수리남
페로 제도
쿠바
시리아
코트디부아르
니우에
우루과이
핀란드
퀴라소
터키
콩고 민주공화국
노퍽섬
베네수엘라
프랑스
도미니카
아랍에미레이트
주부티
북마리아나 제도
독일
도미니카 공화국
예멘
적도 기니
팔라우
지브롤터
엘살바도르
아르메니아
에리트레아
파푸아뉴기니
그리스
그린란드
아제르바이잔
이디오피아
핏케언 제도
건지
그레나다
방글라데시
가봉
사모아
헝가리
과들루프
부탄
가나
솔로몬 제도
아이슬란드
과테말라
영국령 인도양 지역
기니
동티모르
아일랜드
아이티
브루나이
기니비사우
토켈라우
맨섬
온두라스
캄보디아
케냐
통가
이탈리아
자메이카
중국
레소토
투발루
저지섬
마르티니크
크리스마스섬
라이베리아
United States Minor Outlying Islands
라트비아
멕시코
코코스 제도
리비아
월리스푸투나
리히텐슈타인
몬세라트
조지아
마다가스카르
바누아투
리투아니아
니카라과
홍콩
말라위
뤽상부르
파나마
인도
말리
마케도니아(FYROM)
푸에르토리코
인도네시아
모리타니아
몰타
세인트키츠네비스
일본
모리셔스
몰도바
세인트루시아
카자흐스탄
마요트
모나코
생피에르앤드미클롱
키르기스스탄
모로코
몬테네그로
세인트빈센트그레나딘
라오스
모잠비크
네덜란드
생바르텔레미
마카오
나미비아
노르웨이
신트마르턴
말레이시아
니제르
폴란드
바하마
몰디브
나이지리아
포르투갈
트리니다드토바고
몽고
콩고
루마니아
터크스케이커스 제도
미얀마(버마)
리유니온
러시아
미국령 버진아일랜드
네팔
르완다
산마리노
미국
파키스탄
세인트헬레나
세르비아
필리핀
상투메프린시페
슬로바키아
싱가포르
세네갈
슬로베니아
대한민국
세이셸
스페인
스리랑카
시에라리온
스발바르 얀마옌 제도
대만
소말리아
스웨덴
타지키스탄
남아프리카
스위스
태국
남수단
우크라이나
투르크메니스탄
수단
영국
우즈베키스탄
스와질란드
바티칸 시국
베트남
탄자니아
올란드 제도
감비아
토고
튀니지
우간다
서사하라
잠비아
짐바브웨