제품 게시
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

The presented MB-60 PIVOT window is a part of the MB-60 window/door system with a thermal break. It is intended for production of windows requiring thermal and acoustic insulation with vertical or horizontal rotation axis. These types of windows are intended to be built in the brick structure openings or to be mounted in the mullion-transom façade.

사양
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

기술 사양
  • 특징 참조MB-60_pivot_window_system
  • 제품군Windows & Doors
  • 제품분류MB-60 Pivot
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-07
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)60
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Double Hung Windows
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

아시아 유럽 북미 아프리카