제품 게시
Aluprom 31 - 4 panels
Aluprom 31 - 4 panels
    Aluval

    Aluprom 31 - 4 panels

    System raisable sliding with 80mm frame and thermal break
    사양
    • System designed to permit the closure from little to large spaces. Raisable sliding series with thermal break. Maximum measurements for leaf: 2.36 metres wide and 2.7 metres height . Glazing width until 33mm. 80mm wide frame. The leafs can withstand up to 400Kg. Assembly of frames and leaves: cut mitering with brackets.
    기술 사양
    • 특징 참조aluprom31-4-panels
    • 제품군Thermal Break Series- Sliding Raisable Series
    • 제품분류Aluprom 31
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-05
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류창
    • ETIM 코드EG020700
    • ETIM 이름Building sector - other
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows