제품 게시
Comfort Designs SSB 6060BF COL DE C - Solid-Surface Barrier-Free Shower Base, Double-Entry

Comfort Designs SSB 6060BF COL DE C - Solid-Surface Barrier-Free Shower Base, Double-Entry

  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation

American Bath Group에 문의하기

사양
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

기술 사양
  • 특징 참조ssb-6060bf-col-de-c_barrier-free-shower-base
  • 제품군Comfort Designs
  • 제품분류Commercial - Shower Base Products
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2021-05-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료고체 표면
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC003246
  • ETIM 이름Shower floor
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 15
  • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION