제품 게시
Comfort Designs XST6333BF COL - 60 x 32 Code Compliant AcrylX™ One Piece Roll in Shower with Change of Level Threshold

Comfort Designs XST6333BF COL - 60 x 32 Code Compliant AcrylX™ One Piece Roll in Shower with Change of Level Threshold

  • 3/4" Change of Level Profile Height
  • AcrylX™ Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation

American Bath Group에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조xst6333bf-col_one-piece-roll-in-shower
  • 제품군Comfort Designs
  • 제품분류Commercial - Shower Products
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017640
  • ETIM 이름Sanitary showers
  • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 코드30181507
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 17
  • OmniClass 제목Shower Enclosures
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

지역 가용성

북미
미국