제품 게시
American Standard Loven Deck Mounted 3H B&S Mixer

American Standard Loven Deck Mounted 3H B&S Mixer

기술 사양
  • 특징 참조american-standard-loven-deck-mounted-3h-b-and-s-mixer
  • 제품군Bathroom Faucets (Mixer) (41)
  • 제품분류Bath&Shower Mixer (02)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)279
  • 너비(mm)486
  • 깊이(mm)234
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지