제품 게시
American Standard Acacia E deck-moiunted B&S basin mixer FFAS1300-601GL0BF0

American Standard Acacia E deck-moiunted B&S basin mixer FFAS1300-601GL0BF0

Acacia E Deck mounted B&S Faucet
기술 사양
  • 특징 참조American_Standard_Acacia_E_deck-moiunted_B-S_basin_mixer_FFAS1300-601GL0BF0
  • 제품군Bathroom Faucets (Mixer) (41)
  • 제품분류Bath&Shower Mixer (02)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-11-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)260
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)4.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers