제품 게시
American Standard Codie Exposed B&S Mixer W/ Shower FFASB211-601500BF0

American Standard Codie Exposed B&S Mixer W/ Shower FFASB211-601500BF0

Codie Exposed B&S Mixer W/ Shower
기술 사양
  • 특징 참조American_Standard_Codie_Exposed_B-S_Mixer_W-Shower_FFASB211-601500BF0
  • 제품군Bathroom Faucets (Mixer)
  • 제품분류Bath&Shower Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)163
  • 너비(mm)165
  • 깊이(mm)274
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)2.23
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

오세아니아 아시아