제품 게시
American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601GL0BF0

American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601GL0BF0

EasySET Exposed Auto Temperature Shower System (3-way)
기술 사양
  • 특징 참조American_Standard_EasySET_Exposed_Auto_Temperature_Shower_FFAS4956-601GL0BF0
  • 제품군Bathroom Faucets (Mixer) (41)
  • 제품분류Shower Mixer (03)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-11-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1246
  • 너비(mm)214
  • 깊이(mm)312
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)7.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers