제품 게시
American Standard Loven Bath Spout With Diverter

American Standard Loven Bath Spout With Diverter

기술 사양
  • 특징 참조American_Standard_Loven_Bath_Spout_With_Diverter
  • 제품군Bathroom Faucets (Mono) (42)
  • 제품분류Shower Mono (02)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)70
  • 깊이(mm)164
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지