제품 게시
American Standard Winston wall tap (Lever Handle) FFAST602-000500BV0

American Standard Winston wall tap (Lever Handle) FFAST602-000500BV0

Winston wall tap (Lever Handle)
기술 사양
  • 특징 참조American_Standard_Winston_wall_tap_Lever_Handle_FFAST602-000500BV0
  • 제품군Bathroom Faucets (Mono)
  • 제품분류Walltap Mono (03)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)134
  • 너비(mm)52
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

오세아니아 아시아