제품 게시
Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Loven Exposed Shower Mixer W/O Shower Kits
기술 사양
  • 특징 참조Sanitary_Taps_Mixers_AmericanStandard_FFAS1M12-709500BF0
  • 제품군Faucets & Mixer
  • 제품분류Mixer with Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)131
  • 너비(mm)132
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료아연
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)1.04
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

오세아니아 아시아