당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Anti-Siphon/Chemigation Check Valve - ASCV

문서 번호: ASCV
제조 업체: Ames Fire & Waterworks
제품군: Plumbing & Flow Control Solutions
제품 그룹: Check Valves
게시 날짜: 2019-11-18
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

Series ASCV Anti-Siphon/Chemigation Check Valves are used to prevent backflow of mixtures of water and chemicals into the water supply. The spring swing silent check valve is extremely efficient. Series ASCV also features a built in vacuum breaker to provide air release and vacuum relief when flow discontinues and a low pressure drain to provide drainage of any water on the inlet side of the check valve. Maximum Pressure: 150psi (10 bar)


주요 자료: Cast iron
보조 자료:
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: 배관 - 밸브
IFC 분류: Valve
UNSPSC 이름: Valves
UNSPSC 코드: 401416
Uniclass 1.4 코드: L7136
Uniclass 1.4 설명: Valves
Uniclass 2.0 코드: PR-94
Uniclass 2.0 설명: Valves
Uniclass 2015 코드: Pr_65_54_40_13
Uniclass 2015 설명: Check valves
NBS Reference 코드: 94
NBS Reference 설명: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 65.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Swing Check Valves
OmniClass 번호: 23-27 31 19
OmniClass 제목: Check Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®