제품 게시
Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

별점 5.0/55.0(13 리뷰)

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

기술 사양
  • 특징 참조mobiletable_elliptical_bench
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Mobile Tables
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)736.6
  • 너비(mm)1168.4
  • 깊이(mm)3048
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료나무
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 설명Dining tables
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Dining Tables and Chairs
  • OmniClass 번호23-11 29 17 13 11
  • OmniClass 제목Patio Dining Tables
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS