제품 게시
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    1 wood door, 1 glass door, 6 glass shelves, foot and motifs with lacquered metal
    사양
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    기술 사양
    • 특징 참조621429
    • 제품군Showcases
    • 제품분류Storage Units Living and Dining room
    • 게시일2021-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1900
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)105
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78
    • Uniclass 2015 설명Shelves and storage units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 53 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Storage Cabinets
    • OmniClass 번호23-21 23 17 13
    • OmniClass 제목Residential China Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings