제품 게시
Ball valve FIRES
Aquatechnik

Ball valve FIRES

별점 4.4/54.4(9 리뷰)

It is the innovative solution for fire-fighting sprinkler systems and fire hose reel cabinets, where permitted, replacing the traditional metal piping, according to DAU ITeC (ref. UNI-EN 12845) for use with medium/low risk of fire. 
The fusio-technik FIRES system has been classified as fire resistance class B-S1, d0, according to EN 13501-1.

기술 사양
  • 특징 참조Ball_valve_FIRES
  • 제품군Fusio-technik FIRE
  • 제품분류Ball valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96_85
  • Uniclass 2015 설명Sprinkler systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Sanitary Sewerage
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카