제품 게시
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    기술 사양
    • 특징 참조beauvillon_79CH
    • 제품군EDYXO
    • 제품분류Beauvillon_79CH
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료용용 아연 도금
    • 부 재료폴리에스테르 수지
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC 분류자재
    • UNSPSC 이름Steel plate
    • UNSPSC 코드30102204
    • Uniclass 2015 코드EF_25_10
    • Uniclass 2015 설명Walls
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 64 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass 번호23-13 33 15
    • OmniClass 제목Wall Exteriors