제품 게시
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
    Arco

    Balance

    Round shapes add a timeless elegance to the design of this stunning dining or meeting table. The round or oval top is supported by a robust column, which creates more leg room under the table. The base of the balance is available in brushed aluminium or lacquered concrete. Balance is available as a fixed or extendable table. The wide choice of finishes allows you to determine the look of the top, the column and the base.
    기술 사양
    • 특징 참조balance
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-09-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Dining Tables and Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings