제품 게시
ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
ARDEX

ARDEX REP-MUR AR - Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors

Structural repair mortar reinforced with fibers and corrosion inhibitors
사양
  • Mixing ratio: Approx. 4,5 - 5 l. of water: 25 kg. of powder, equivalent to 1 vol. of water: 3 vol.de powder. Density: Approx. 1.6 Kg / l. Density of fresh mortar: Approx. 2 kg./l. Performance: Approx. 1.6 kg of dust per m2 and mm. Workability: 2.5 hours. Compressive strength: Approx. 48 N / mm2 Resistance to Flexotraction: Approx. 8 N / mm2 Packaging: Sacks of 25 kg.
기술 사양
  • 특징 참조ARDEX-REP-MUR-AR
  • 제품군Concrete Repair
  • 제품분류Structure Repair Mortar with Fibers and Corrosion Inhibitors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mortar
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 콘크리트
  • UNSPSC 이름Interior finishing materials
  • UNSPSC 코드3016
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 35 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Concrete Finishing
  • OmniClass 번호23-15 00 00
  • OmniClass 제목Interior and Finish Products
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES

지역 가용성

유럽 아시아
스페인
싱가포르
태국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득