제품 게시
PANDOMO FAM Fibre-reinforced glass fabric
ARDEX

PANDOMO FAM Fibre-reinforced glass fabric

Product details

Fibre-reinforced glass fabric for embedding in epoxy resin primers.

Range of application
For the production of reinforced, evenly non-absorbent and crack-free installation substrates for PANDOMO trowelled coverings.

For further information please refer to the technical data sheet of PANDOMO EP Patch.

기술 사양
  • 특징 참조PANDOMO-FAM
  • 제품군Finished Surfaces
  • 제품분류Fiber-reinforced Glass Mesh for Embedding EP Patch
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cementitious
  • 설계국가러시아
  • 제조국가러시아
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - Tiles
  • IFC 분류Floor
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_90
  • Uniclass 2015 설명Terrazzo floor tiling and screed systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 66 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Terrazzo Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 15
  • OmniClass 제목Terrazzo Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

지역 가용성

유럽 아시아