제품 게시
ARDEX A 45 조기양생형 고강도 보수 몰탈
ARDEX A 45 조기양생형 고강도 보수 몰탈
    ARDEX

    ARDEX A 45 조기양생형 고강도 보수 몰탈

    조기양생형 고강도 몰탈로 시공 30분 후에 보행이 가능하고 90분 후에 타일을 비롯한 대부분의 마감재를 시공할 수 있습니다. 가사시간이 10분 이상으로 콘크리트 탈락/ 함몰 부위에 적합합니다.

    ◇ 시공 방법
    • 혼합한 ARDEX A45를 흙손으로 기존 콘크리트보다 약간 두툼하게 만들어 줍니다.
    • 15분 후 흙손으로 표면을 같은 높이로 정리합니다.
    • 젖은 스펀지 등으로 표면을 매끄럽게 정리합니다.
    • 90분 후 타일, 방수, 페인트, 리놀륨, PVC 마감재 등 마감 공정을 진행합니다.
    • 두께 10mm 이상 시공시 ARDEX A45와 정제 규사를 혼합하여 시공할 수 있습니다.

    사양
    • 기초 바탕면:
      • 콘크리트, 미장면, 모르타르면 
      • CRC보드 등의 실내용 벽체 보드
      • ARDEX ABACRETE 첨가 시 수영장 사용 가능
      시공가능 범위:바닥, 벽
      소요량:10X10mm 흙손 사용시 약 4m2/15kg
      포장:15kg/bag</p>

    기술 사양
    • 특징 참조ardex-a-45
    • 제품군Subfloor Preparation
    • 제품분류Patch
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Cementitious
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 언더레이
    • IFC 분류Floor
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_31_06
    • Uniclass 2015 설명Bedding and underlay compounds
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 16 26
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Underlayment
    • OmniClass 번호23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClass 제목Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 아시아