한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Quick hardening Flex grout. For joint widths of 1 - 6 mm, on walls and floors, indoors and outdoors.
With ARDEX G8S FLEX 1-6, joints with a particularly fine surface and great strength can be produced. ARDEX G8S FLEX 1-6 has, after hardening, water and dirt repellent properties that have a positive effect on the appearance, texture and value retention of the coverings. The high ductility and good flank adhesion cause a stress reduction in thermally stressed surfaces and contribute significantly to the safety of the coverings. As well as the preventive protection against the formation of molds. Despite its rapid hardening, ARDEX G8S FLEX 1-6 is easy to process, does not burn and has a high filling power. ARDEX G8S FLEX 1-6 meets the requirements of CG2 WA according to EN 13888 and is very low emission - EC 1 R PLUS - according to GEV EMICODE.
Product Highlights:
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
덴마크 |
독일 |
러시아 |
스웨덴 |
스위스 |
오스트리아 |
이탈리아 |
체코 공화국 |
폴란드 |
프랑스 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.