한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
First one-component self-leveling seal with high processing comfort
The first self-leveling seal: fast and comfortable. Often the substrate on which tiles are to be laid later must be protected from moisture. A tedious and time-consuming job. With the new S 8 FLOW seal, ARDEX now presents the first one-component, self-leveling seal worldwide. ARDEX S 8 FLOW can be easily processed while standing and convinces with its excellent flow and smoothness properties. ARDEX S 8 FLOW can be applied up to 5 mm thick. Thus, slight unevenness can be compensated in the first step. Slope surfaces up to 3% can also be easily sealed.
Sealing of interiors DIN 18534:
ARDEX S 8 FLOW can be used for the water impact classes W0-I, W1-I, W2-I and W3-I *.
*) W3-I without additional chemical stress
Sealing of tanks and basins DIN 18535:
ARDEX S 8 FLOW can be used to seal indoor and outdoor tanks and basins in water impact class W1-B (up to 4m water depth).
DIN 18531 - Waterproofing of roofs as well as balconies, loggias and arcades:
ARDEX S 8 FLOW can be used to seal balconies and terraces in combination with tiles or slabs.
Product Highlights:
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 |
|---|---|
덴마크 | 터키 |
독일 | |
스웨덴 | |
스위스 | |
이탈리아 | |
체코 공화국 | |
프랑스 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.