제품 게시
ARDEX WPM 003 일액형 탄성 도막 방수제
ARDEX

ARDEX WPM 003 일액형 탄성 도막 방수제

ARDEX WPM 003은 첨단 아크릴 폴리머 기술로 만들어진 일액형 탄성 도막 방수제로 용액 내에 섬유질이 포함되어 있어 인장강동 및 인열강도가 우수합니다. 수용성 이므로 냄새와 발화 위험이 없으며 인체에 해가 없는 환경 친화적인 제품입니다.

• 타일 시공을 위한 일액형 방수제 입니다.
• 도막의 탄성과 복원력이 뛰어나 목조주택에도 적합합니다.
• 빠른 건조시간으로 공사기간을 단축합니다. (4시간)
• 타일접착제와의 접착력이 뛰어납니다.
   (규사 살포 없이 방수면에 직접 타일 시공)
• Micro 섬유가 보강되어 인장강도가 우수합니다.
• 냄새가 없어 실내 시공이 용이한 친환경 제품입니다.

사양
    • 기초 바탕면:• 콘크리트, 시멘트 미장면
    • 적용 범위:• 타일 및 시멘트 몰탈 하부 방수• 건물 내부의 각종 조인트 부위• 건물 외벽 층간 조인트 및 외벽 퍼티용• 발코니, 화장실, 욕실, 세탁실 등
      • 각종 시멘트 및 석고 보드의 방수
    • 시공가능 범위:바닥, 벽
    • 색상:파란색 점성의 페이스트
    • 소요량:7.5m2 ~ 15m2 (2 coats)
    • 포장:16kg
    • 건조 시간:

      • 재도포시간: 1-2시간
      • 타일 시공: 48시간 후

    • VOC :18g/L
기술 사양
  • 특징 참조ARDEX-WPM-109
  • 제품군Waterproofing
  • 제품분류Highly Flexible Cement-based Waterproof Coating
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료기타
  • 설계국가싱가포르
  • 제조국가싱가포르
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류Floor
  • Uniclass 2015 코드Pr_35
  • Uniclass 2015 설명Covering and finishing products
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 14 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass 번호23-15 21 00
  • OmniClass 제목Surface Applied Coatings
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

지역 가용성

아시아