ARDEX X 78 ™ MICROTEC® Fiber Reinforced, Semi-Pourable, Polymer Modified Tile and Stone Mortar is formulated to provide high bond strength and flexibility, making it ideal for the installation of large format tiles in high traffic areas. Its unique, semi-pourable consistency makes application over large areas fast and easy. Also, it provides excellent contact upon setting eliminating the need to back butter the tile in most instances.
Key Features
Use for setting porcelain, glass, quarry, ceramic, all types of mosaic and most natural stone* tiles
Use over exterior concrete and masonry surfaces, as well as over common interior surfaces, including exterior grade plywood
Extended open time of up to 60 minutes – double the ISO standard
Especially suited for large format tile installations
Very high bond strength, highly flexible for excellent shear resistance
Unique, semi-pourable consistency makes it extremely easy to mix and apply
Ideal for high traffic areas
Special additives virtually eliminate the risk of efflorescence
Use for interior and exterior floors and horizontal surfaces
Outstanding coverage – 105 sq. ft. (9.75 sq. m) per bag with 1/4″ Sq. Notch trowel
4 hour pot life
Standards
Meets or exceeds ANSI A 118.4
Meets or exceeds ANSI A 118.11
Meets or exceeds ANSI A 118.15
ISO Classification: C2 FE(E) S1
Microtec® Technology
SystemOne
지역 가용성
| 북미 | 유럽 | 오세아니아 |
|---|---|---|
과들루프 | 덴마크 | 뉴질랜드 |
과테말라 | 독일 | 오스트레일리아 |
그레나다 | 러시아 | |
그린란드 | 스웨덴 | |
네덜란드령 카리브 해 지역 | 스위스 | |
니카라과 | 아일랜드 | |
도미니카 | 영국 | |
도미니카 공화국 | 오스트리아 | |
마르티니크 | 이탈리아 | |
멕시코 | 체코 공화국 | |
몬세라트 | 폴란드 | |
미국 | 프랑스 | |
미국령 버진아일랜드 | ||
바베이도스 | ||
바하마 | ||
버뮤다 | ||
벨리즈 | ||
생마르탱 | ||
생바르텔레미 | ||
생피에르앤드미클롱 | ||
세인트루시아 | ||
세인트빈센트그레나딘 | ||
세인트키츠네비스 | ||
신트마르턴 | ||
아루바 | ||
아이티 | ||
앤티가 바부다 | ||
앵귈라 | ||
엘살바도르 | ||
영국령 버진아일랜드 | ||
온두라스 | ||
자메이카 | ||
캐나다 | ||
케이맨 군도 | ||
코스타리카 | ||
쿠바 | ||
퀴라소 | ||
터크스케이커스 제도 | ||
트리니다드토바고 | ||
파나마 | ||
푸에르토리코 |