제품 게시
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
    ARDEX

    PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer

    Product details

    Coloured epoxy resin bonding bridge for a wide range of applications

    • High mechanical load capacity
    • Solvent-free
    • Good adhesion to various substrates
    • Low viscosity with high penetrability
    • Easy to use

    Range of application
    For indoor use. Primer and bonding bridge for concrete, cement screed and calcium sulphate screed substrates

    기술 사양
    • 특징 참조Pandomo-EP
    • 제품군Subfloor Preparation
    • 제품분류Epoxy Primer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Coatings & Coverings
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories
    • CSI 단일 형식 II 코드B1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Construction

    지역 가용성

    북미 유럽 아시아