제품 게시
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290

    NIMBUS 5 is designed around professionals’ expertise and features R290 refrigerant, a natural refrigerant with a near-zero GWP (0.02)*.
    Developed in close collaboration with professionals, NIMBUS 5 addresses real installation and maintenance needs with features designed to simplify key phases of the job.

    This monobloc range is designed to simplify installation and maintenance activities, helping
    professionals work more efficiently while providing homeowners with reliable comfort
    throughout the year.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available in 1 or 2 heating Zones versions:

    • NIMBUS 5 COMPACT 30 M R290 (3,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 50 M R290 (5,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 80 M/M-T R290 (8,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 120 M/M-T R290 (12,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 150 M/M-T R290 (15,0 kW*)

    *A7W35 - nominal power - according to EN14511

    사양
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • 180 liters DHW tank integrated
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated
      • Magnetic filter integrated
      • Heating element 6 kW integrated

    기술 사양
    • 특징 참조NIMBUS-5-COMPACT-M-NET-R290
    • 제품군HEAT PUMPS
    • 제품분류Nimbus 5 R290
    • 유형쇼케이스(모델)
    • 게시일2026-10-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 열 펌프
    • ETIM 코드EC001213
    • ETIM 이름Heating heat pump
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 설명Air to water heat pumps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 81 43
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Air-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass 번호23-33 17 11 11
    • OmniClass 제목Air Source Packaged Heat Pumps

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    라트비아
    루마니아
    리투아니아
    모나코
    몬테네그로
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    보스니아 헤르체고비나
    북마케도니아
    불가리아
    산마리노
    세르비아
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    안도라
    알바니아
    에스토니아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    헝가리
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득