The air to water heat pump NIMBUS PLUS S NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating and cooling: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with a domestic hot water production system.
The refrigerant gas is R32, which flows in the pipes between outdoor and indoor unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential.
Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environmen with the maximum efficiency, even in cold weather situations.
Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional).
There are several sizes available:
*A7W35 according to EN14511
지역 가용성
유럽 |
---|
그리스 |
라트비아 |
루마니아 |
리투아니아 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
우크라이나 |
이탈리아 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
헝가리 |